MySQL 5.7アダプタは販売およびサポートを終了しています。
| 型名 | サポート | 備考 |
|---|---|---|
| BOOL型 (BOOLEAN型) | ○ | tinyint(1)のエイリアス |
| BIT型 | △ | |
| TINYINT型 | ○ | |
| TINYINT UNSIGNED型 | ○ | |
| MEDIUMINT型 | ○ | |
| MEDIUMINT UNSIGNED型 | ○ | |
| SMALLINT型 | ○ | |
| SMALLINT UNSIGNED型 | ○ | |
| INT型 (INTEGER型) | ○ | |
| INT UNSIGNED型 (INTEGER UNSIGNED型) | ○ | |
| BIGINT型 | ○ | |
| BIGINT UNSIGNED型 | ○ | |
| FLOAT型 | △ | |
| FLOAT UNSIGNED型 | △ | |
| DOUBLE型 | △ | |
| DOUBLE UNSIGNED型 | △ | |
| REAL型 | △ | |
| REAL UNSIGNED型 | △ | |
| DECIMAL型 (NUMERIC型) | ○ | |
| DECIMAL UNSIGNED型 (NUMERIC UNSIGNED型) | ○ | |
| DATE型 | △ | |
| DATETIME型 | △ | |
| TIMESTAMP型 | △ | |
| TIME型 | △ | |
| YEAR型 | △ | |
| CHAR型 | △ | |
| VARCHAR型 | △ | |
| BINARY型 | ○ | |
| VARBINARY型 | ○ | |
| TINYBLOB型 | ○ | |
| TINYTEXT型 | △ | |
| BLOB型 | ○ | |
| TEXT型 | △ | |
| MEDIUMBLOB型 | ○ | |
| MEDIUMTEXT型 | △ | |
| LONGBLOB型 | ○ | |
| LONGTEXT型 | △ | |
| ENUM型 | △ | |
| SET型 | △ | |
| JSON型 | × |
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
詳細については、「MySQLリファレンスマニュアル」(https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html)を参照してください。
| 例外名 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException | データベースに接続できません。 | グローバルリソースの[ホスト名]または[ポート番号]を確認してください。 |
| com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException | ||
| com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException
Unknown database '<データベース名>' |
データベースが存在しません。 | グローバルリソースの[データベース名]で存在するデータベースを指定してください。 |
| java.sql.SQLException
Access denied for user '<ユーザ名>'@'<端末名>'(using password: YES) |
ユーザ名またはパスワードが不正です。 | グローバルリソースの[ユーザ名]または[パスワード]を確認してください。 |
| com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException
Table '<テーブル名>' doesn't exist |
テーブルが存在しません。 | [テーブル名]で存在するテーブルを指定してください。 |