各Mapperロジックの機能や入力ハンドラの情報については、各Mapperロジックのヘルプを参照してください。
デザイナのメニューからも同様の処理を行うことができます。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 切り取り | ロジックアイコンの切り取りを行います。 | |
| コピー | ロジックアイコンのコピーを行います。 | |
| 削除 | ロジックアイコンの削除を行います。 | |
| 配置 |
ロジックアイコンの並び替えを行います。
|
|
| 貼り付け | 切り取りした、またはコピーしたロジックアイコンの貼り付けを行います。 | |
| プロパティ | ロジックのプロパティ設定ダイアログを開きます。 |
|
| ヘルプ | ロジックのヘルプを開きます。 |
| ロジックの種類 | チップ画像 | パレットのタブ名 |
|---|---|---|
| 繰り返しロジック | ![]() |
繰り返し |
| 変換ロジック | ![]() |
分岐 条件 数値 文字列 日付 Excel |
実行時エラーの発生によるスクリプトの停止を防ぐには、あらかじめデータ自体のチェックを行うか、スクリプト上のMapperコンポーネントを例外監視処理で囲んでください。
| ロジックの型 | 内部データ型 | チップ画像 | パレットのタブ名 |
|---|---|---|---|
| 真偽値型 | boolean | ![]() |
条件 |
| 数値型 | BigDecimal | ![]() |
数値 |
| 文字列型 | String | ![]() |
文字列 |
| 日付型 | Date | ![]() |
日付 |
| 型 | 文字列型でのフォーマット |
|---|---|
| 日付型 | 「yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ」 |
| バイナリ型 | BASE64エンコード |
| 数値型/整数型/10進数型 | 実数形式 |
| 真偽値型 | 「true」または「false」 |
日付型のフォーマットについては、「日時フォーマッティングのフォーマット」を参照してください。
nullオプションを指定可能なロジックの一覧は、「nullオプション」を参照してください。
異なるMapperエディタへのロジックアイコンの[貼り付け]は行うことはできません。
Mapperロジックの入力フィールドに上記文字を使用した場合、実行時にエラーが発生します。
正規表現パターンが入力可能なフィールド(「正規表現置換」、「正規表現にマッチ」ロジックなど)では、Unicode表記により記述することができます。