| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | 置換前文字列(正規表現パターン) | 置き換えたい前の文字列を指定します。 |
| 必須設定 | 置換後文字列 | 置き換えたあとの文字列を指定します。 |
| コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
Patternについては、「Java(TM) Platform, Standard Edition 8 API Specification」(https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html)を参照してください。
| 参考表記 | 意味 |
|---|---|
| ^ | 行の先頭 |
| $ | 行の末尾 |
| . | 改行以外の任意の1文字 |
| [] | []でくくられた中にある任意の1文字 |
| [^] | []でくくられた中にない任意の1文字 |
| * | 直前の文字の0個以上の並び |
| + | 直前の文字の1個以上の並び |
| ? | 直前の文字が0個または1個 |
| {a} | 直前の文字のa個の並び |
| {a,} | 直前の文字のa個以上の並び |
| {a,b} | 直前の文字のa個以上、b個以下の並び |
| | | 二者択一の演算子 |
| \ | エスケープ文字 |
| 置換前文字列(正規表現パターン) | 置換後文字列 | 1番目の入力ハンドラ | ロジックの出力 |
|---|---|---|---|
| (\d{1,2}:\d{2}) PM | $1 p.m. | 9:00 PM | 9:00 p.m. |
| (\d{1,2}:\d{2}) PM | \$1 p.m. | 9:00 PM | $1 p.m. |
| c | \* | abcde | ab*de |
| c | \\* | abcde | ab\*de |
String.replaceAll()メソッドについては、「Java(TM) Platform, Standard Edition 8 API Specification」(http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#replaceAll-java.lang.String-java.lang.String-)を参照してください。
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| 置換前文字列(正規表現パターン) | [A-Z]{3}-[0-9]{3} |
| 置換後文字列 | ***-*** |
| サンプルA(ACE-036) |
| サンプルB(KMO-147) |
| サンプルC(VXZ-258) |
| サンプルA(***-***) |
| サンプルB(***-***) |
| サンプルC(***-***) |