ロジック名
絶対値
機能
入力数値の絶対値を返します。
データ型
場所
型
1番目の入力ハンドラ
数値
ロジックの出力
数値
詳細は「
ロジックの仕様
」を参照してください。
プロパティ
カテゴリ
プロパティ
説明
コメント
コメント
仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。
注意事項
int型の最小値(-2
31
)は同じ値が返されます。
long型の最小値(-2
63
)は同じ値が返されます。
浮動小数点型の絶対値には誤差が含まれることがあります。
ロジックの使用例
マッピング定義
ロジックの設定と処理結果
入力データの数値の絶対値を返します。
プロパティ設定
プロパティ
設定値
なし
入力データ
-2.3
1.2
-6
結果データ
2.3
1.2
6